Downloading...

Low capacitance Zener diodes - UDZU5.6B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
UDZUTE-175.6B Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 5.6
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.49
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 5.73
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small 2-pin mini mold high-density surface mount type.
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
CDZC6.8BFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   inquérito
EMZT6.8E Low capacitance Zener diodes EMD5   comprar
FTZU6.2E Low capacitance Zener diodes SMD5   comprar
RSAC16CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSAC18CS Low capacitance Zener diodes VMN2   comprar
RSB6.8JS2 Low capacitance Zener diodes EMD6   comprar
New Products: