Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - UDZLV100

UDZLV100 is Zener Diode for voltage regulation.
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
UDZLVTE-17100 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 94.0
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 106.0
IZ @ VZ [mA] 1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UDZLV51 Zener Diode UMD2   comprar
UDZLV56 Zener Diode UMD2   comprar
UDZLV62 Zener Diode UMD2   comprar
UDZLV68 Zener Diode UMD2   comprar
UDZLV75 Zener Diode UMD2   comprar
UDZLV82 Zener Diode UMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes