Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - TFZV18B

TFZV18B is Zener Diode for voltage regulation. Package is small power mold type and automatic mounting is possible by chip-mounter
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
TFZVTR18B Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 16.82
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 17.7
IZ @ VZ [mA] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Automatic mounting is possible by chip-mounter
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TFZV2.0B Zener Diode TUMD2M   comprar
TFZV2.2B Zener Diode TUMD2M   comprar
TFZV2.4B Zener Diode TUMD2M   comprar
TFZV2.7B Zener Diode TUMD2M   comprar
TFZV3.0B Zener Diode TUMD2M   comprar
TFZV3.3B Zener Diode TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes