Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (corresponds to AEC-Q101) - TFZFH20B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
TFZFHTR20B Active TUMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Common Standard AEC-Q101
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 18.63
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 19.59
IZ[mA] 10
Package Size[mm] 2.5x1.3(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Package Code SOD-323HE
características:
  • ・Small mold type.(TUMD2)
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration