Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode - TDZV12

TDZV12 is small mold type zener diode for voltage regulation.
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
TDZVTR12 Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 10.8
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 13.2
IZ @ VZ [mA] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TDZV10 Zener Diode TUMD2M   comprar
TDZV11 Zener Diode TUMD2M   comprar
TDZV13 Zener Diode TUMD2M   comprar
TDZV15 Zener Diode TUMD2M   comprar
TDZV16 Zener Diode TUMD2M   comprar
TDZV18 Zener Diode TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes