Downloading...
Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) - TCTPL0J476M8RBy employing the bottom electrode structure, ROHM's chip tantalum capacitors (TCTseries) are featured with large capacitance and low profile.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Case | PL |
Size[mm](inch) | 2012(0805) |
Case height [mm] | Max. 1.0 |
Rated voltage [V] | 6.3 |
Capacitance at 120Hz [µF] | 47.0 |
Capacitance tolerance [%] | ±20 |
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] | 14.8 |
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C | 30.0 |
Impedance at 100kHz [Ω] | 4.0 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 125 |
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
TCTPL0G107M8R | Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTPL | inquérito | |
TCTPL1A226M8R | Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTPL | comprar | |
TCTPL1C106M8R | Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTPL | comprar |
New Products: