Downloading...
Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) - TCTOP1A226M8R (Em desenvolvimento)ROHM's chip tantalum capacitors (TCTO series) ,encapsulating the conductive polymer for cathode into bottom surface electrode stracture, drastically lower theESR.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
número de peça | Estado de Condição | pacote | Quantidade Unidade | Quantidade mínima Package | tipo de embalagem | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
TCTOP1A226M8R | Under Development | TCTOP | 3000 | 3000 | Taping | sim |
especificações:
Case | P |
Size[mm](inch) | 2012(0805) |
Case height [mm] | Max. 1.2 |
Rated voltage [V] | 10.0 |
Capacitance at 120Hz [µF] | 22.0 |
Capacitance tolerance [%] | ±20 |
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] | 22.0 |
ESR at 100kHz [mΩ] | 300.0 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 105 |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
TCTOP1A106M8R | Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTOP | inquérito | |
TCTOP0G476M8R | Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTOP | inquérito |
New Products:
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento. |