Downloading...
Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) - TCTOAS0J476M8RROHM's chip tantalum capacitors (TCTO series) ,encapsulating the conductive polymer for cathode into bottom surface electrode stracture, drastically lower theESR.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Case | AS |
Size[mm](inch) | 3216(1206) |
Case height [mm] | Max. 1.0 |
Rated voltage [V] | 6.3 |
Capacitance at 120Hz [µF] | 47.0 |
Capacitance tolerance [%] | ±20 |
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] | 29.7 |
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C | 10.0 |
ESR at 100kHz [mΩ] | 200.0 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 105 |
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
TCTOAS0J107M8R-ZW | Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) | TCTOAS | inquérito |
New Products: