Downloading...
 
product-image
 

Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) - TCTAL0J227M8R (Em desenvolvimento)

By employing the bottom electrode structure, ROHM's chip tantalum capacitors (TCTseries) are featured with large capacitance and low profile.
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
TCTAL0J227M8R Under Development TCTAL 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Case AL
Size[mm](inch) 3216(1206)
Case height [mm] Max. 1.2
Rated voltage [V] 6.3
Capacitance at 120Hz [µF] 220.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 280.0
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C 30.0
Impedance at 100kHz [Ω] 2.5
Operating Temperature[°C] -55 to 125
características:
  • ・Small and low profile
    ・Large Capacitance
    ・Low ESR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCTAL1C336M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   comprar
TCTAL1A107M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   inquérito
TCTAL0G227M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   inquérito
TCTAL0J107M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   comprar
TCTAL1E475M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   comprar
TCTAL1A476M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Large capacitance) TCTAL   comprar
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors