Downloading...
 
product-image
 

Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Extra large capacitance) - TCSP0J157M8R (Em desenvolvimento)

ROHM's tantalum chip capacitors (TCS Series) also feature a bottom electrode design for greater capacitance in a smaller, thinner form factor.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
TCSP0J157M8R Under Development TCSP 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Case P
Size[mm](inch) 2012(0805)
Case height [mm] Max. 1.2
Rated voltage [V] 6.3
Capacitance at 120Hz [µF] 150.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 95.0
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C 40.0
ESR at 100kHz [mΩ] 3000.0
Operating Temperature[°C] -55 to 125
características:
  • ・Small and low profile
    ・Extra Large Capacitance
    ・Low ESR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCSP0J107M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Extra large capacitance) TCSP   inquérito
TCSP1A476M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Extra large capacitance) TCSP   inquérito
TCSP0G227M8R Tantalum Capacitors (Bottom surface electrode : Extra large capacitance) TCSP   inquérito
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors