Downloading...

Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Extra Large capacitance) - TCSOPL1A336M8R (Em desenvolvimento)

ROHM conductive polymer capacitors (TCSO Series) feature a new bottom electrode configuration for greater compactness, lower profile, and larger capacitance. Conductive polymer introduced at the cathode results in lower ESR, contributing to improved safety.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
TCSOPL1A336M8R Under Development TCSOP 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Case PL
Size[mm](inch) 2012(0805)
Case height [mm] Max. 1.0
Rated voltage [V] 10.0
Capacitance at 120Hz [µF] 33.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 33.0
ESR at 100kHz [mΩ] 200.0
Operating Temperature[°C] -55 to 105
características:
  • ・Small and low profile
    ・Extra Large Capacitance
    ・Low ESRt
    ・Highly reterdan
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCSOPL0J476M8R-ZF Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Extra Large capacitance) TCSOPL   inquérito
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors