Downloading...

Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Extra Large capacitance) - TCSOM1A106M8R (Em desenvolvimento)

ROHM conductive polymer capacitors (TCSO Series) feature a new bottom electrode configuration for greater compactness, lower profile, and larger capacitance. Conductive polymer introduced at the cathode results in lower ESR, contributing to improved safety.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
TCSOM1A106M8R Under Development TCSOM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Case M
Size[mm](inch) 1608(0603)
Case height [mm] Max. 1.0
Rated voltage [V] 10.0
Capacitance at 120Hz [µF] 10.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 10.0
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C 15.0
ESR at 100kHz [mΩ] 300.0
Operating Temperature[°C] -55 to 105
características:
  • ・Small and low profile
    ・Extra Large Capacitance
    ・Low ESRt
    ・Highly reterdan
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCSOM0J226M8R Conductive Polymer Capacitors (Bottom surface electrode : Extra Large capacitance) TCSOM   comprar
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors