Downloading...
Tantalum Capacitors (Standard) - TCP1A105M8RROHM's chip tantalum capacitors(TC series) are standard series of capacitors by utilizing the process technology based on ROHM's highly reliable Transistors and Diode manufactureing system.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Case | P |
Size[mm](inch) | 2012(0805) |
Case height [mm] | Max. 1.2 |
Rated voltage [V] | 10.0 |
Capacitance at 120Hz [µF] | 1.0 |
Capacitance tolerance [%] | ±20 |
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] | 0.5 |
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C | 10.0 |
Impedance at 100kHz [Ω] | 17.5 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 125 |
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
TCP0G106M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | comprar | |
TCP0G226M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | comprar | |
TCP0J225M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | comprar | |
TCP0J475M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | comprar | |
TCP0J226M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | inquérito | |
TCP1A225M8R | Tantalum Capacitors (Standard) | TCP | comprar |
New Products: