Downloading...
 
product-image
 

Tantalum Capacitors (Standard) - TCP0J226M8R

ROHM's chip tantalum capacitors(TC series) are standard series of capacitors by utilizing the process technology based on ROHM's highly reliable Transistors and Diode manufactureing system.
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
TCP0J226M8R Active TCP 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Case P
Size[mm](inch) 2012(0805)
Case height [mm] Max. 1.2
Rated voltage [V] 6.3
Capacitance at 120Hz [µF] 22.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 1.4
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C 25.0
Impedance at 100kHz [Ω] 5.0
Operating Temperature[°C] -55 to 125
características:
  • ・Small
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCP0G106M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
TCP0G226M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
TCP0J225M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
TCP0J475M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
TCP1A105M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
TCP1A225M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCP   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors