Downloading...
 
product-image
 

Conductive Polymer Capacitors (Standard) - TCOB0J476M8R-EW (Em desenvolvimento)

ROHM's chip tantalum capacitors (TCO series) ,encapsulating the conductive polymer for cathode drastically lower theESR .

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
TCOB0J476M8R-EW Under Development TCOB 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Case B
Size[mm](inch) 3528(1411)
Case height [mm] Max. 2.1
Rated voltage [V] 6.3
Capacitance at 120Hz [µF] 47.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 30.0
ESR at 100kHz [mΩ] 70.0
Operating Temperature[°C] -55 to 105
características:
  • ・Low ESR
    ・Highly reterdant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCOB1C336M8R Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
TCOB0J227M8R-ES Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
TCOB1E156M8R Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
TCOB0E227M8R-EN Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
TCOB0E337M8R-EN Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
TCOB0E337M8R-ES Conductive Polymer Capacitors (Standard) TCOB   inquérito
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors