Downloading...
 
product-image
 

Tantalum Capacitors (Standard) - TCA0J476M8R

ROHM's chip tantalum capacitors(TC series) are standard series of capacitors by utilizing the process technology based on ROHM's highly reliable Transistors and Diode manufactureing system.
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
TCA0J476M8R Active TCA 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Case A
Size[mm](inch) 3216(1206)
Case height [mm] Max. 1.8
Rated voltage [V] 6.3
Capacitance at 120Hz [µF] 47.0
Capacitance tolerance [%] ±20
Leakage current 25°C 1WV 5min [µA] 3.0
tanδ25°C at 120Hz [%] 25°C 18.0
Impedance at 100kHz [Ω] 3.2
Operating Temperature[°C] -55 to 125
características:
  • ・Small
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTantalum Capacitors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
TCA0G107M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
TCA0J226M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
TCA1A106M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
TCA1C475M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
TCA1C106M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
TCA1D105M8R Tantalum Capacitors (Standard) TCA   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Tantalum Capacitors

Storage Conditions

For Tantalum Capacitors