Downloading...
 
product-image
 

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - STZ6.2NFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
STZ6.2NFHT146 Active SMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346
Package(JEITA) SC-59
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.2
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.81
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 6.4
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@31e06b3f
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.(SMD3)
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
STZ6.8TFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
STZ5.6NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
STZ6.8NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
STZ6.2N Zener arrays for terminal protection devices SMD3   inquérito
STZ6.8N Zener arrays for terminal protection devices SMD3   inquérito
STZ6.8T Zener arrays for terminal protection devices SMD3   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes