Downloading...
 
product-image
 

PNP General Purpose Transistor - SSTA56HZG

SSTA56HZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SSTA56HZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -80.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 100 to
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • BVCEO> -80V(IC=-1mA)
    • Complements the SSTA06 HZG
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BC858BHZG PNP General purpose transistor SOT-23   inquérito
SST3906HZG PNP General Purpose Transistor SOT-23   comprar
BC857BHZG PNP general purpose transistor (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BC857B PNP General purpose transistor SOT-23   comprar
BC858B PNP General purpose transistor SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors