Downloading...
 
product-image
 

NPN General Purpose Transistor - SSTA06HZG

SSTA06HZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SSTA06HZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 80.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 100 to
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • BVCEO>80V(IC=1mA)
    • Complements the SSTA56 HZG
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BC847BHZG NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
BC848BHZG NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
SST3904HZG NPN General Purpose Transistor SOT-23   comprar
BC847B NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
BC848B NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
SSTA28 NPN General Purpose Transistor SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors