Downloading...
 
product-image
 

NPN Medium Power Transistor (Switching) - SST4401HZG

SST4401HZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SST4401HZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 40.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.6
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 20 to
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • BVCEO=40V(Min.) ; at IC=1mA
    • Complements the SST4403 HZG.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SST2222AHZG NPN Medium Power Transistor (Switching) SOT-23   comprar
SST2222A Switching transistor SOT-23   comprar
SST4401 Switching transistor SOT-23   comprar
UMT2222A Switching transistor UMT3   comprar
UMT3904 Switching transistor UMT3   comprar
SST3904 Switching transistor SOT-23   comprar