Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - SP8M6FRA

SP8M6FRA is the high reliability Automotive MOSFET.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SP8M6FRATB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 5.0
Total gate charge Qg[nC] 3.9
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Nch+Pch Power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Drive circuits can be simple
    · Parallel use is easy
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SP8J5FRA 4V Drive Pch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8K31FRA 4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   comprar
SP8K33FRA 4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   comprar
SP8M10FRA 4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8M8FRA 4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8K24FRA 4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors