Downloading...
Não recomendado para New Design

100V Nch+Pch Power MOSFET - SP8M51

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
QS8M51 TSMT8 -
 
 
especificações:
número de peça SP8M51TB1
Estado de Condição NRND
pacote SOP8
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.135
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.13
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.12
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.135
Total gate charge Qg[nC] 8.5
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors