Downloading...
 
product-image
 

100V Nch+Nch Middle Power MOSFET - SP8K52FRA

SP8K52FRA is the high reliability Automotive transistor, suitable for switching applications and motor drive.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SP8K52FRATB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.052
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.135
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.13
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.12
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.135
Total gate charge Qg[nC] 8.5
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • Small Surface Mount Package (SOP8).
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
    • AEC-Q101 Qualified
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
HP8M51 100V Nch+Pch Power MOSFET HSOP8(Dual)   inquérito
QH8K51 100V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   inquérito
SH8K52 100V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8M51 100V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8M51FRA 100V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
QS8M51FRA 100V Pch + Pch Middle Power MOSFET TSMT8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors