Downloading...

High brightness Tri-Color chip LED - SMLVN6RGB1U

SMLVN6RGB1U is the high brightness triple color LED.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SMLVN6RGB1U1 Active SMLVN6 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Triple Color / Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 3.5x2.8 (t=0.6)
Emitting color Red / Green / Blue
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 624 / 527 / 470
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 700 / 1200 / 400
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1 / 3.3 / 3.3
Chip Structure AIGaInP / InGaN
Power Dissipation [mW] 400
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
    • High Brightness Tri-Color LEDs
    • Low height and improved color mixture made possible by flat frame structure.
    • Silicon Resin Type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLVN6RGB1W High brightness Tri-Color chip LED SMLVN6   comprar
SMLP36RGB2W(R) PICOLED™-RGB series SMLP36   comprar
SMLP34RGB2W PICOLED™-RGB series SMLP34   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED