Downloading...
 
product-image
 

PSML2 series high heat dissipation chip LED - SMLK18WBJDW

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SMLK18WBJDW1 Active SMLK18 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Package Type White Color High Power Type
LED Type Chromaticity (0.34, 0.34)
Package size[mm] 4.5x2.0 (t=0.6)
Emitting color White
Chromaticity coordinates(x,y) (0.34, 0.34)
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 6000.0
Luminous Flux φv(Typ.)[lm] 22.0
Forward Current(IF)[mA] 150
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 3.9
Chip Structure InGaN
Power Dissipation [mW] 675
Operating Temperature[°C] -40 to 100
características:
  • ・Ultra-hight-power white visual chip LED with reflector
    ・High heat dissipation package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLK28WBJCW PSML2 series high heat dissipation chip LED SMLK28   comprar
SMLK18WBJCW PSML2 series high heat dissipation chip LED SMLK18   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED