Downloading...
 
product-image
 

Mini-mold side view chip LED - SMLA12WBC7W

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SMLA12WBC7W1 Active SML-A12 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Side-view
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x1.15 (t=0.55)
Emitting color White
Chromaticity coordinates(x,y) (0.30, 0.30)
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 56.0
Forward Current(IF)[mA] 10
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.9
Chip Structure InGaN
Power Dissipation [mW] 33
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・Side-view type
    ・Low current white visual chip LED
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLA13BC8T Mini-mold side view chip LED SML-A13   comprar
SML-A12V8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
SML-A12U8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
SML-A12UT(J) Mini-mold side view chip LED SML-A12(J)   comprar
SML-A12D8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
SML-A12DT(J) Mini-mold side view chip LED SML-A12(J)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED