Downloading...
 
product-image
 

High brightness chip LED with reflector - SML-Z14V4T

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-Z14V4TT86 Active SML-Z1/ZN 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Reflector(PLCC2)
LED Type IF=50mA
Package size[mm] 3.5X2.8 (t=1.9)
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 630.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 280.0
Forward Current(IF)[mA] 50
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 189
Operating Temperature[°C] -40 to 100
características:
  • ・1411(3528mm) size
    ・Hight-brightness chip LED with reflector
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLZN4BGT(A) High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN(A)   comprar
SMLZN4WBGUW(A) High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN(A)   comprar
SML-Z14M4T High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN   comprar
SML-Z14MT(A) High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN(A)   comprar
SML-Z14FT(A) High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN(A)   comprar
SML-Z14PT(A) High brightness chip LED with reflector SML-Z1/ZN(A)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File