Downloading...
 
product-image
 

PICOLED™-Duo series - SML-P24MUW(R)

ROHM's PICOLED™-Using its second-to-none merits from ultra-small & ultra-thin configuration,ultra-fine LED matrices beyond common sense can be made, boosting the level of expression ultimately. Also, this device is indispensable for future design-in for whatever application requiring downsizing.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-P24MUWT86R Active SML-P24 5000 5000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Dual Color / Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.0x1.0 (t=0.2)
Emitting color Green / Red
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 572 / 620
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 21 / 52
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54 / 52
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・PICOLED™-Duo series
    ・1.0x1.0(t=0.2):Ultra-small & ultra-thin package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D22MUW 2-color type mini-mold chip LED SML-D22   comprar
SML-822MV8W Reverse mount available 2-Color chip LED SML-82   comprar
SML-825MVW Reverse mount available 2-Color chip LED SML-82   comprar
SML522BU1W Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
SML-522MUW Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
SML-522MU8W Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data