Downloading...
 
product-image
 

Small chip LED with reflector - SML-M13YT

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-M13YTT86 Active SML-M1 / MN 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Reflector
LED Type Standard
Package size[mm] 2.0x1.25 (t=0.8)
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 590.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 160.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AlGaInP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・0805(20125mm) size
    ・Hight-brightness chip LED with reflector
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLMN2ECT(C) Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   inquérito
SML-M13VT Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   comprar
SML-M13UT Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   comprar
SML-M13DT Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   comprar
SML-M13MT Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   comprar
SML-M13PT Small chip LED with reflector SML-M1 / MN   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED