Downloading...

Infrared Light Emitting Small LED With Reflector - SML-M13RT

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-M13RT Active SMD 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Type Surface Mount Type (Topview)
Wavelength λP(Typ.)[nm] 870
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・With Reflector
    ・Automatic mount and reflow
 
 
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SIM-030ST Infrared Light Emitting Diodes Top View Type SMD   comprar
SCM-013RT Infrared Light Emitting LED Surface mount With Lens SMD   comprar
SIM-040ST Infrared Light Emitting Diodes Top View Type SMD   comprar
New Products: