Downloading...
 
product-image
 

Mini-mold Chip LED - SML-E12UW

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-E12UWT86 Active SML-E1 5000 5000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=0.36)
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 624.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 100.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 62
Operating Temperature[°C] -30 to 85
características:
  • ・0603(1608mm) size
    ・Ultra-thin packagetype chip LED
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLEN3WBC8W Mini-mold Chip LED SML-E1   inquérito
SMLEN3BC8T Mini-mold Chip LED SML-E1   inquérito
SML-E12Y8W EXCELED™ series chip LED SML-E1   inquérito
SML-E12DW Mini-mold Chip LED SML-E1   comprar
SMLE13EC8T Mini-mold Chip LED SML-E1   comprar
SML-E12V8W EXCELED™ series chip LED SML-E1   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED