Downloading...

Single Rank Mini-mold Chip LED - SML-D15DW

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-D15DWT86 Active SML-D15 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=0.55)
Emitting color Orange
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 605.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 224.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 84
Operating Temperature[°C] -40 to 100
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D15U2W Single Rank Mini-mold Chip LED SML-D15   comprar
SML-D15VW Single Rank Mini-mold Chip LED SML-D15   comprar
SML-D15UW Single Rank Mini-mold Chip LED SML-D15   comprar
SML-D15YW Single Rank Mini-mold Chip LED SML-D15   comprar
SML-D15MW Single Rank Mini-mold Chip LED SML-D15   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED