Downloading...
 
product-image
 

Mini-mold Chip LED - SML-D14WW(A)

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-D14WWT86A Active SML-D14 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=0.55)
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 587.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 180.0
Forward Current(IF)[mA] 30
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -40 to 100
características:
  • ・0603(1608mm) size
    ・surface mount chip LED
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D14U2W(A) Mini-mold Chip LED SML-D14   comprar
SML-D14DW(A) Mini-mold Chip LED SML-D14   comprar
SML-D14YW(A) Mini-mold Chip LED SML-D14   comprar
SML-D14MW(A) Mini-mold Chip LED SML-D14   comprar
SML-D14VW(A) Mini-mold Chip LED SML-D14   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED