Downloading...
 
product-image
 

Mini-mold Chip LED - SML-D13UW(A)

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-D13UWT86A Active SML-D13 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=0.55)
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 620.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 85.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・0603(1608mm) size
    ・surface mount chip LED
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D13DW(A) Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
SML-D13Y2W Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
SML-D13MW(A) Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
SML-D13VW(A) Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
SML-D13WW(A) Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
SML-D13FW Mini-mold Chip LED SML-D13   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED