Downloading...
 
product-image
 

EXCELED™ series chip LED - SML-D13M8W

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-D13M8WT86 Active SML-D13 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Mini-mold
LED Type EXCELED
Package size[mm] 1.6x0.8 (t=0.55)
Emitting color Yellowish-Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 572.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 40.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・EXCELED™ serise
    ・0603(1608mm) size
    ・Thin packagetype chip LED
 
 
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D12W8W(A) EXCELED™ series chip LED SML-D12   comprar
SML-D12V8W EXCELED™ series chip LED SML-D12   comprar
SML-D12Y8W EXCELED™ series chip LED SML-D12   comprar
SML-D13U8W EXCELED™ series chip LED SML-D13   comprar
SML-D12U8W EXCELED™ series chip LED SML-D12   comprar
SML-D12D8W EXCELED™ series chip LED SML-D12   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : CAD DATA

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED