Downloading...
 
product-image
 

EXCELED™ series side view chip LED - SML-A12P8T

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-A12P8TT86 Active SML-A12 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Side-view
LED Type EXCELED
Package size[mm] 1.6x1.15 (t=0.55)
Emitting color Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 560.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 6.3
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・EXCELED™ serise
    ・Side-view chip LED
 
 
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SMLA12WBC7W Mini-mold side view chip LED SML-A12   comprar
SMLA13BC8T Mini-mold side view chip LED SML-A13   comprar
SML-A12V8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
SML-A12U8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
SML-A12UT(J) Mini-mold side view chip LED SML-A12(J)   comprar
SML-A12D8T EXCELED™ series side view chip LED SML-A12   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED