Downloading...

Reverse mount available 2-Color chip LED - SML-822MV8W

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-822MV8WT86 Active SML-82 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Dual Color / Reverse-mount available
LED Type Standard
Package size[mm] 1.25x3.4 (t=1.1)
Emitting color Yellowish-Green / Red
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 572 / 630
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 25 / 30
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
    • 2-color type LED
    • Reverse-mount available Type
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D22MUW 2-color type mini-mold chip LED SML-D22   comprar
SML-825MVW Reverse mount available 2-Color chip LED SML-82   comprar
SML-P24MUW(R) PICOLED™-Duo series SML-P24   comprar
SML522BU1W Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
SML-522MUW Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
SML-522MU8W Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation

3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED