Downloading...
 
product-image
 

Reverse mount available chip LED - SML-811UT(A)

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-811UTT86A Active SML-81 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Reverse mount available
LED Type Standard
Package size[mm] 3.4x1.25 (t=1.1)
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 620.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 22.4
Forward Current(IF)[mA] 10
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 1.95
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 62
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・Reverse mount available type
    ・Low current type chip LED
    ・Luminous intensity half-ranked
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-811DT(A) Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
SML-811WT(A) Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
SML-812MT Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
SML812BCT Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
SML813WBC8W Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
SML-811VT(A) Reverse mount available chip LED SML-81   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Ray File

Optical tool for Chip LED