Downloading...

Phototransistors Reverse mount Type - SML-810TB

ROHM's opetical sensors serve as eyes to monitor changes of any motions, and comply with customers' day-to-day diversifying requests.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML-810TBT86 Active SMD 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Type Surface Mount Type (Reverse mount)
PO[mW/sr] 2.3
Wavelength λP(Typ.)[nm] 800
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Molded type
    ・Corresponded to reverse mounting
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aOptical Sensors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File

Part Explanation

For Optical Sensors