Downloading...
Não recomendado para New Design

Chip LED with reflector - SML-013UT

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça SML-013UTT86
Estado de Condição NRND
pacote SML-013
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Package Type Reflector
LED Type Standard
Package size[mm] 3.0x2.0 (t=1.3)
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 624.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 220.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -30 to 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos