Downloading...
Não recomendado para New Design

EXCELED™ series chip LED - SML-012M8T

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça SML-012M8TT86
Estado de Condição NRND
pacote SML-012
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Package Type Reflector
LED Type EXCELED
Package size[mm] 3.0x2.0 (t=1.3)
Emitting color Yellowish-Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 572.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 40.0
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.2
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54
Operating Temperature[°C] -40 to 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation