Downloading...
 
product-image
 

Circular LED lamp - SLR-56DC

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLR-56DC3F Active SLR-56 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type Standard
Package size[mm] φ5
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Transparent Orange
Emitting color Orange
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 605.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 25.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Forward Current(IF)[mA] 10
Chip Structure GaAsP
Power Dissipation [mW] 60
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Circular φ5 LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLR-56DU Circular LED lamp SLR-56   comprar
SLR-56MC Circular LED lamp SLR-56   comprar
SLR-56MG Circular LED lamp SLR-56   comprar
SLR-56VC Circular LED lamp SLR-56   comprar
SLR-56VR Circular LED lamp SLR-56   comprar
SLR-56YC Circular LED lamp SLR-56   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos