Downloading...
 
product-image
 

Circular LED lamp - SLR-332YC

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLR-332YC3F Active SLR-332 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type Standard
Package size[mm] φ3
Viewing angle 2θ1/2 85
Lens color Transparent Yellow
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 587.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 10.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1
Forward Current(IF)[mA] 10
Chip Structure GaAsP
Power Dissipation [mW] 60
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Circular φ3 LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLR-332DC Circular LED lamp SLR-332   comprar
SLR-332DU Circular LED lamp SLR-332   comprar
SLR-332MC Circular LED lamp SLR-332   comprar
SLR-332MG Circular LED lamp SLR-332   comprar
SLR-332VC Circular LED lamp SLR-332   comprar
SLR-332VR Circular LED lamp SLR-332   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation