Downloading...
 
product-image
 

Circular LED lamp - SLR-325MG

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLR-325MGT31 Active SLR-325 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type Standard
Package size[mm] φ3.2
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Diffused Green
Emitting color Yellowish-Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 572.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 16.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1
Forward Current(IF)[mA] 25
Chip Structure GaP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Circular φ3 LED lamp
    ・Lead pin pich:5mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLR-325DC Circular LED lamp SLR-325   inquérito
SLR-325DU Circular LED lamp SLR-325   inquérito
SLR-325MC Circular LED lamp SLR-325   comprar
SLR-325VC Circular LED lamp SLR-325   comprar
SLR-325VR Circular LED lamp SLR-325   comprar
SLR-325YC Circular LED lamp SLR-325   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos