Downloading...
 
product-image
 

Flat disc LED lamps - SLR-322DU

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLR-322DU3F Active SLR-322 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Flat disc
LED Type Standard
Package size[mm] φ3
Viewing angle 2θ1/2 50
Lens color Diffused Orange
Emitting color Orange
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 605.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 6.3
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure GaAsP
Power Dissipation [mW] 60
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Flat disc φ3 LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLR-322DC Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
SLR-322MC Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
SLR-322MG Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
SLR-322VC Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
SLR-322VR Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
SLR-322YC Flat disc LED lamps SLR-322   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos