Downloading...
 
product-image
 

Circular high-brightness LED lamp - SLI-570Y2T

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLI-570Y2T3F Active SLI-570 / SLA-570 1000 1000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type High Brightness
Package size[mm] φ5
Viewing angle 2θ1/2 20
Lens color Transparent Colorless
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 587.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 5200.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AlGaInP
Power Dissipation [mW] 125
Operating Temperature[°C] -30 to 85
características:
  • ・Circular φ5,hight-brightness LED lamp
    ・High reliability
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLI-570UT Circular high-brightness LED lamp SLI-570 / SLA-570   comprar
SLI-570YT Circular high-brightness LED lamp SLI-570 / SLA-570   comprar
SLA-570MT Circular high-brightness LED lamp SLI-570 / SLA-570   comprar
SLI-570DT Circular high-brightness LED lamp SLI-570 / SLA-570  
SLI-570U2T Circular high-brightness LED lamp SLI-570 / SLA-570   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation