Downloading...
 
product-image
 

Oval LED lamps - SLI-430U2R

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLI-430U2R3F Active SLD430 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Oval
LED Type Standard
Package size[mm] φ4
Viewing angle 2θ1/2 140
Lens color Diffused Red
Emitting color Red
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 620.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 400.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AlGaInP
Power Dissipation [mW] 75
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・Oval φ4 LED lamp
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLI-430MG Oval LED lamps SLD430   comprar
SLD430BD2W Oval LED lamps SLD430   inquérito
SLD430WBD2PT Oval LED lamps SLD430   inquérito
SLI-430DU Oval LED lamps SLD430   comprar
SLI-430Y2U Oval LED lamps SLD430   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos