Downloading...

Circular high-brightness LED lamp - SLI-343YC(W)

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLI-343YC3FW Active SLI-325(W) 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type Low Current
Package size[mm] φ3
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Transparent Yellow
Emitting color Yellow
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 587.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 200.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 1.9
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 125
Operating Temperature[°C] -25 to 85
características:
  • ・Circular φ3,hight-brightness LED lamp
    ・High reliability
    ・Pressur-release structure type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLI-343DC(W) Circular high-brightness LED lamp SLI-325(W)   inquérito
SLI-343DU(W) Circular high-brightness LED lamp SLI-325(W)   inquérito
SLI-343UR(W) Circular high-brightness LED lamp SLI-325(W)   comprar
SLI-343URC(W) Circular high-brightness LED lamp SLI-325(W)   comprar
SLI-343YY(W) Circular high-brightness LED lamp SLI-325(W)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos