Downloading...
EXCELED™ series - SLI-343U8RROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.
| ||||
especificações:
Package Type | Circular |
LED Type | EXCELED |
Package size[mm] | φ3 |
Viewing angle 2θ1/2 | 40 |
Lens color | Diffused Red |
Emitting color | Red |
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] | 620.0 |
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 220.0 |
Forward Voltage VF (Typ.) [V] | 2.2 |
Forward Current(IF)[mA] | 20 |
Chip Structure | AIGaInP |
Power Dissipation [mW] | 54 |
Operating Temperature[°C] | -30 to 85 |
características:
- ・EXCELED™ serise
・Circular φ3 LED lamp
・High reliability
・Pressur-release structure type
aplicações:
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
SLI-343D8C | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar | |
SLI-343D8U | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar | |
SLI-343M8C | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar | |
SLI-343M8G | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar | |
SLI-343P8C | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar | |
SLI-343P8G | EXCELED™ series | SLI-343 | comprar |
New Products: