Downloading...
 
product-image
 

EXCELED™ series - SLI-343M8C

ROHM's lamp LED lineup covers various types including high-brightness/high-reliability LED lamps suitable outdoor displays.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SLI-343M8C3F Active SLI-343 2000 2000 Bulk sim
 
especificações:
Package Type Circular
LED Type EXCELED
Package size[mm] φ3
Viewing angle 2θ1/2 40
Lens color Transparent Green
Emitting color Yellowish-Green
Dominant wave-length λD(Single)(Typ.)[nm] 572.0
Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] 150.0
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.2
Forward Current(IF)[mA] 20
Chip Structure AIGaInP
Power Dissipation [mW] 54
Operating Temperature[°C] -30 to 85
características:
  • ・EXCELED™ serise
    ・Circular φ3 LED lamp
    ・High reliability
    ・Pressur-release structure type
 
 
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SLI-343D8C EXCELED™ series SLI-343   comprar
SLI-343D8U EXCELED™ series SLI-343   comprar
SLI-343M8G EXCELED™ series SLI-343   comprar
SLI-343P8C EXCELED™ series SLI-343   comprar
SLI-343P8G EXCELED™ series SLI-343   comprar
SLI-343U8R EXCELED™ series SLI-343   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
LED Manual

For LED operation